Sistemas de cableado

service individuelle-loesungen kabelsysteme MG 0607

Cables unipolares para un cableado rápido

Lapp Systems produce varios tipos de cables precableados para poder realizar un cableado rápido de las cajas de interruptores, armarios de distribución y de montajes eléctricos.

La utilización de los cables preconectorizados para aplicaciones electrónicas o para aplicaciones con una corriente elevada permiten un tratamiento racional y una reducción de costes de la producción.


También producimos cables personalizados

Podemos utilizar todos los cables de nuestra gama estándar para las soluciones a medida, pero en nuestra planta de producción también podemos fabricar cables de acorde con sus especificaciones.


Amplia gama de productos

Nuestra gama de productos incluye latiguillos, jumpers, cadenas precableadas y cables preconectorizados y equipados con una amplia variedad de terminales crimpados (engarzados) y cajas de conectores.

Nuestra gama estándar incluye:

  • Cables de PVC: LiY, H05V-K, H07V-K
  • Cables flexibles en frío: LiFY
  • Cables unipolares resistentes al calor: ÖLFLEX ® SOLAR
  • Cables unipolares de silicona: ÖLFLEX HEAT ® SiF, SIF / GL, Sid, TAM, FZLSi
  • Cables unipolares de Teflon®, ÖLFLON® FEP y PTFE
  • Cables con aprobaciones UL / CSA


Teflon ® es una marca registrada de DuPont de Nemours