RFID

Los productos Lapp aprenden a comunicarse a través de RFID. RFID significa identifiación a través de radiofrecuencia (Radio Frequency Identification). Permite la transferencia de datos inalámbrica y sin línea de visión directa, ya que la comunicación se realiza a través de ondas de radio. Lapp ha hecho que esta tecnología esté disponible para los cables y conectores.

La tecnología RFID en los cables y conectores.


Los beneficios de la tecnología RFID ahora también están al servicio de los cables y conectores.
Las etiquetas y sensores RFID se están integrando en nuestros productos en la fase de fabricación. Esto no afecta a su alta flexibilidad y resistencia física, y permite la captura, archivo y preparación de datos para su recuperación con un escáner. Todo de manera muy sencilla, cómoda y segura.
Hay numerosas posibilidades de aplicación: identificación del producto, gestión de inventario, seguimiento de los procesos de producción, control de energía, mediciones de temperatura y humedad y muchos más.

Los cables y conectores con RFID aportan las siguientes ventajas:

  • Las etiquetas RFID son específicas para el cliente y se programan para su aplicación específica.
  • Mediante su integración en la producción, se optimiza la flexibilidad del proceso y se aumenta su capacidad.
  • La memoria que almacena los datos es regrabable. Además los datos pueden codificarse
  • Una medición fiable de las condiciones físicas tales como temperatura, humedad y presión
  • Disponibilidad de los informes en todo momento y en cualquier parte del mundo
  • Optimización del inventario y gestión de los almacenes
  • Disponible para todas las aplicaciones
  • Protección de datos