ÖLFLEX® CABLES DE CONTROL DE FLEXIÓN CONTINUA
Durante 20 años de pruebas de rendimiento en las plantas industriales más rigurosas, ha demostrado la fiabilidad de los cables de control de flexión continua de ÖLFLEX®
El trenzado superior, el aislamiento y la cubierta de un compuesto de PVC especialmente formulado, optimiza la vida flexible del cable y otorga una excelente resistencia a aceites minerales, aceites sintéticos y refrigerantes a base de agua.
Cuando requiera de cables que soporten movimiento y flexión continua al límite sin dañarse, el cable de control de flexión continua ÖLFLEX® es el cable en el que puede confiar.
Aprenda más sobre cómo elegir los mejores cables para sus aplicaciones flexibles, incluidas las clasificaciones de rendimiento y las especificaciones, en nuestra página de recursos de flexion Continua (próximamente)
PRODUCTOS DESTACADOS
Cable de control de movimiento continuo, altamente flexible; para servicio pesado.
Cable de flexión continua libre de halógenos para aplicaciones con radios de flexión extremadamente pequeños.
Cable de control de flexión continua con cubierta de PVC.
Monoconductor flexible de alimentación con cubierta de PVC.
Heavy Duty, Continuous Flex Control Cable UL Type MTW Approved Cable.