EPIC® CONECTORES INDUSTRIALES
Los conectores industriales EPIC® de LAPP ofrecen soluciones para todas las necesidades de conectividad. Sin importar si la aplicación es de energía, control, señal o comunicación de datos, los conectores EPIC® ofrecen un rendimiento en el que se puede confiar. Los conectores EPIC® proporcionan conexiones eléctricas seguras y fiables para una gran variedad de equipos industriales OEM y sistemas de automatización de fábricas.
Los conectores EPIC® destacan en aplicaciones en las que la flexibilidad, la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Los conectores industriales de LAPP incorporan una tecnología avanzada que alivia la tensión, protege los contactos de daños externos y asegura un montaje estable.
Ventajas:
- Ahorro de tiempo en la instalación
- Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento
- Conexiones eléctricas seguras en entornos industriales difíciles
Propiedades:
-
Amplia variedad de diseños, incluyendo rectangular, circular, pin & sleeve.
-
Construcción metálica y de plástico de alto impacto para mayor durabilidad.
-
Utilizan contactos plateados o dorados.
-
Todos en cajas selladas para el medio ambiente.
-
Protegen de la suciedad, el agua y otros fluidos.
-
Protección positiva contra las vibraciones.
FEATURED PRODUCTS
Los conectores EPIC® Pin & Sleeve pueden manejar aplicaciones de energía monofásica o trifásica.