ETHERLINE® ACCESS
Componentes activos de red para sistemas de Ethernet industrial
Lapp expande su portafolio de sistemas de Ethernet industrial con componentes activos de red bajo la marca ETHERNET® ACCES. Ahora le podemos ofrecer todo desde una misma fuente para este campo. Adicional a la línea de datos, conectores y accesorios, los switches son indispensables para garantizar una comunicación confiable y segura en redes industriales. Naturalmente, el nuevo ETHERLINE® ACCESS mantiene la calidad de los productos Lapp.
Propiedades y beneficios:
- Fuente de alimentación redundante
- Carcasa robusta de metal para una instalación en rieles DIN top hat
- Protección: IP 30
- Sin ventilador, por lo tanto libre de mantenimiento
ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T
Con la ayuda de protocolos de anillo redundante, los switches administrados garanatizan redes altamente disponibles.
Beneficios y propiedades de los switches administrados:
- Configuración simple de topologias de red redundantes
- Tiempo de reconfiguración < 20 ms
- Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Tamaño del búfer de paquetes: 1 Mbit
- Protocolos soportados: Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, etc.
- Rango de temperatura: 0°C a 60°C
- Entrada de energía: 24 VCD, fuente de alimentación redundante es posible
- Choque IEC 60068-2-27, Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS Descargas:
- Fichas técnicas
- Guía de instalación
- Software
- Manuales
- Información en inglés
ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
Beneficios y propiedades de los switches no administrados:
- Protección de la transmisión contra tormentas
- Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
- Tamaño del búfer de paquete: 512 kbit
- Rango de temperatura: -10°C a 60°C
- Entrada de energía: 12/24/48 V CD, 10 to 30 V CA, fuente de alimentación redundante es posible
- Choque IEC 60068-2-27, Caida libre IEC 60068-2-32, Vibración IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS Descargas:
- Fichas técnicas
- Guía de instalación