ROBÓTICA
Cables y conectores juegan un papel integral en las aplicaciones de robots de alta velocidad, como los brazos articulados multieje, robots cartesianos y SCARA. En LAPP desarrollamos una gama completa de cables robot, conectores y guías de cables que pueden transmitir confiablemente fuerza, control y monitoreo de señales, todo mientras soportan movimientos repetitivos, asi como torsión y dobleces extremos. Como uno de los principales proveedores de cables robot, ofrecemos una amplia gama de soluciones de conectividad para demandantes aplicaciones robot que incluyen:
- Cables altamente flexibles para robots estáticos, dinámicos y torsionales
- Cables Ethernet de alta torsión
- Conectores glándulas no metálicos para un montaje rápido y conexiones confiables
- Conectores rectángulares y circulares
- Conduits para flexión continua y resistentes a la abrasión
Haga clic aquí para conocer nuestra historia de éxito con DURR
Si usted tiene alguna pregunta, para nuestro equipo de expertos será un gusto trabajar con usted para encontrar la solución a la necesidad de su aplicación.
Marque 800-024-5277 o mande un mail a: ventas.mx.lmx@lapp.com
Los productos enlistados a continuación están recomendados para aplicaciones robóticas:
Diseñado para aplicaciones de flexión continua y con aprobaciones UL TC-ER y MTW.
Cable multiconductor de control y señal diseñado para soportar torsiones y dobleces extremos en aplicaciones robot.
Cable robot para movimiento de torsión continua con aprobación UL/CSA AWM
Diseñado para flexión continua en aplicaciones de cadenas portacable.
Cable multi-par de comunicación para aplicaciones industriales de datos y señal de flexión continua.
Diseñado para aplicaciones de redes de automatización PROFIBUS y torsión flexible.
Cable Ethernet cable para aplicaciones de alto esfuerzo de torsión.
Diseñado con un resorte de acero en espiral aislado con una cubierta de PVC que crea un conduit para flexión continua.
Tubo de protección con resorte de acero en espiral con aislamiento de PVC y cubierta PUR para flexión continua.
Conectores de fuerza, control y señal rectangulares, circulares y pin and sleeve para aplicaciones de automatización demandantes.
Ensambles de Cables Personalizados
Soluciones llave en mano basadas en los requisitos específicos de su aplicación.
Cadenas portacable y ensambles personalizados para aplicaciones de control, automatización y drives.