Nuestros productos destacados
Productos resistentes al futuro para un éxito duradero

El futuro no espera a nadie. Es por eso que una vez más presentamos este año en Hannover Messe, una increible variedad de nuevos productos. Conózcalos en persona.
ETHERLINE® ACCESS
Switches de Ethernet Industrial robustos para una transmisión confiable y de máxima calidad.
ETHERLINE® PN CAT.7
Cable Ethernet Industrial con velocidad de transmisión de datos de hasta 10 gigabits/s y una alta seguridad de transmisión.
ÖLFLEX® CHAIN PN
Cable altamente flexible para cadenas portacable y conexión compatible con PROFINET.
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP
Cable de control altamente flexible para cadenas portacable, disponible en versión blindada y sin blindar, con cubierta exterior resistente al aceite.
ETHERLINE® PN CAT.6A FAST CONNECT
Ensamble rápido en sitio gracias al innovador diseño de conexión rápida del cable. Velocidad de transmisión de datos de hasta 10 Gigabit/s.
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A
Cable de datos de baja frecuencia para uso en cadenas portacable, con velocidad de transmisión mejorada y certificación para Norteamérica.
Y por último, pero no menos importante...
...hay nuevas e interesantes adiciones a la gama de EPIC®: Nuestra serie EPIC® ULTRA ofrece resistencia extrema y proteción EMC para una conexión confiable. Si necesita transmitir altas corrientes de forma rápida y segura, con el robusto conector monopolar EPIC® POWERLOCK puede lograr hasta 660 A y el Sistema módular EPIC® MH ha sido actualizado con nuevos módulos.
Esto y mucho más le espera en nuestro stand en Hannover Messe (hall 11, stand C03). Venga y únase a la exhibición.