Más energía con EPIC® SOLAR 4 THIN

Se acabaron las grandes pérdidas de energía en las plantas fotovoltaicas. El Grupo Lapp ha desarrollado un nuevo sistema de conexión para las aplicaciones fotovoltaicas, con el cual se puede aumentar de forma significativa la eficiencia de un campo.
El nuevo EPIC® SOLAR 4 Thin es interoperable con el sistema más utilizado del mercado.
Se ha desarrollado un nuevo tipo de contacto así como nueva técnica de conexión de forma que se mantiene al conector frío, incluso con altas corrientes. Una baja temperatura en la conexión significa una larga durabilidad.
Los ensamblajes de conector y cable se fabrican en un proceso automatizado de alta calidad. Puede confiar en un funcionamiento impecable de nuestro conector en su planta fotovoltaica.
EPIC ® SOLAR 4 Thin es:
- Cable más conector para módulos fotovoltaicos
- Conector para módulos thin-film y cristalinos, así como otras nuevas tecnologías
- Conector resistente al agua y a la intemperie
Principales ventajas:
- Conexión con una baja resistencia de contacto que aumenta la eficiencia
- Innovador, patente en curso
- Alta fiabilidad y longevidad de la unión soldada
- Amplia gama de secciones de cable: de 1,5 mm ² de hasta 6 mm ²
- Tamaño extra-plano, sólo 12 mm
- Producción automática, 100% probado, hecho en Alemania
¡Pídanos más información si desea saber más!

El conector EPIC® SOLAR 4 Thin está certificado por TÜV Rheinland según la EN 50521. El documento está disponible en www.tuv.com, registro nº 28387. Pulse aquí para ir directamente al registro.