UNITRONIC® - Cables de datos

Esta es la marca que debe escoger si desea una solución segura y rápida para transferir datos. La gama incluye cables de datos para todas las aplicaciones de automatización: desde los sencillos cables de datos utilizados en las máquinas vending, hasta soluciones completas para redes industriales Fieldbus.

Propiedades:

  • Robustos, duraderos y fiables.
  • Adecuados para una amplia gama de usos, incluso bajo tensión mecánica y química, en condiciones de humedad ydiferentes temperaturas.
  • Aptos para la conexión fija o en cadenas portacables.
  • Libre de halógenos y versiones disponibles con aprobaciones internacionales.

Campos de aplicación:

  • Procesos automatizados de fabricación y robots industriales.
  • Tecnología de medición y control.
  • Sistemas bus
  • Aplicaciones LAN y Ethernet
  • Aparatos y máquinas electrónicas.
  • Tecnología de escenarios