CADENAS PORTACABLE LAPP

Tres sistemas de cadenas portacable - la decisión es suya:

clases cadenas
Basic chain

Cadena básica

  • Cadenas portacable de nailon o acero con cables altamente flexibles, conduits para protección de los cables, mangueras hidráulicas o neumáticas sin ningún tipo de terminación como conectores o accesorios
Core chain

Cadena principal

  • Cadena portacable de nailon o acero con cables altamente flexibles, conduits para protección de los cables, mangueras hidráulicas o neumáticas con algún tipo de terminación (conectores, accesorios).
  • Cadena portacable con garantía de sistema.
Extended chain

Cadena extendida

  • Cadena portacable de nailon o acero con cables altamente flexibles, conduits para protección de los cables, mangueras hidráulicas o neumáticas con algún tipo de terminación (conectores, accesorios) y unidades funcionales como brazos de remolque o estructuras de apoyo.

Tipos de cadenas portacable disponibles:

Nylon Cable Chains

Cadenas portacable de nilon

  • Cadenas portacable fabricadas en (polyamida PA 6) para aplicaciones deslizables o de auto-soporte o aplicaciones con movimiento circular.
  • Para uso en aplicaciones estándar.
  • Disponible en diseño abierto o completamente cerrado.
Steel Cable Chains

Cadenas portacable de acero

  • Cadenas portacable fabricadas en acero (galvanizado o inoxidable) para aplicaciones estándar autosoportables, deslizables o aplicaciones con movimiento circular.
  • Ideales para uso en ambientes donde el nailon no es durable (por ejemplo altas o bajas temperaturas, chispas, etc.).

  • Disponible en diseño abierto o completamente cerrado.
Combined Cable Chains

Cadenas portacable combinadas

  • Cadenas portacable fabricadas a partir de una combinación de materiales (por ejemplo, laterales de nailon con marcos o cubiertas de aluminio, etc.) para requerimientos extraordinarios.

  • La combinación de partes de nailon, aluminio o acero ayudan a la cadena a soportar ambientes críticos además de aumentar su tiempo de vida a un costo óptimo.
     
  • Disponible en diseño abierto o completamente cerrado.