CABLES EN ESPIRAL

Spiral cable

Cables en espiral con calidad premium

El conocimiento que Lapp ha desarrollado tras años de fabricar cables en espiral, es puesto al servicio de las necesidades de los clientes. Flexibilidad y durabilidad son los factores clave para aplicaciones que requieren un alto desempeño a largo plazo. También es fundamental contar con materiales adecuados para la fabricación de conductores y aislamientos. En definitiva, con Lapp sus cables en espiral están en buenas manos.

Características:

  • Cubierta de goma o PUR resistente a alto estrés mecánico
  • Longitud de extensión de hasta 3.5 veces la longitud de la espiral sin extender
  • Gran fuerza de recuperación
  • Variedad en calibres, desde 0.7 hasta 2.5mm2
  • Disponible fabricación en longitudes sin extender > 2.0 m