ETHERLINE® ROBUST

LAPP-16005 WEB ETHERLINE

EXTRA ROBUSTO, EXTRA CONFIABLE, EXTRA SEGURO

En la industria de Alimentos y Bebidas, la seguridad es lo importante. LAPP cuenta con la solución ideal en Ethernet Industrial, el cable ETHERLINE® ROBUST FR.

CON ETHERLINE® ROBUST FR, LAPP OFRECE UN CABLE ETHERNET INDUSTRIAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LOS ALTOS ESTÁNDARES DENTRO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

etherline0

 

El cable libre de halógenos es resistente a la intemperie, a rayos UV y ozono además de soportar vapor caliente así como agentes de limpieza ácidos y alcalinos. Es ideal para áreas de producción sensibles a la higiene, por ejemplo, la producción y procesamiento de carne y lácteos. 

El conductor trenzado de 7 hilos tiene una cubierta exterior negra de TPE especial apta para uso flexible e instalación fija.  LAPP ofrece el cable en modelo de 2 pares (hasta 100Mbit/s) así como en versión de 4 pares (up to 10 GBit/s).

ETHERLINE® ROBUST FR se basa en el estándar PROFINET y está disponible para transmisiones desde Cat. 5 hasta Cat. 7.

Solicitar cotización