UNITRONIC® BUS Cables y conectores

Los componentes UNITRONIC® BUS de alta calidad de LAPP ofrecen una confiable solución para todas las aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta, así como fábricas y sistemas de almacenamiento. Desde la transmisión de simples señales de control hasta señales de bus de campo en estructuras complejas de redes de trabajo, ofrecemos una solución de cableado y conexión para casi todas las situaciones.

 

Los cables UNITRONIC® BUS sobresalen en la automatización de fábricas en una amplia gama de industrias y brindan conexiones confiables en aplicaciones a nivel de campo y maquinaría. Están diseñados para conectar dispositivos como sensores, actuadores, paneles y controladores lógicos programables. Adicionalmente, nuestros cables y conectores para los populares sistemas de bus de campo permiten intercambios de información efectivos entre prácticamente todos los dispositivos dentro de la instalación.

 

Los sistemas BUS más comunes incluyen:

DeviceNet™

  • DeviceNet está basado en el protocolo CAN is es uno de los principales  sistemas de bus de campo en Norteamérica. DeviceNet es una red digital multipunto que conecta y sirve como red de comunicación entre los controladores industriales y dispositivos I/O.

PROFIBUS®

  • PROFIBUS es el sistema bus líder en la automatización de procesos. Es el sistema dominante a nivel mundial, con tasas de bit de 1.5 Mbit/s hasta 12 Mbit/s.

AS.Interface (AS-i)

  • Este grupo de productos ha sido desarrollado como una alternativa económica en el nivel inferior de Fieldbus (sensor/actuador). A menudo se utiliza en conexión con Ethernet, PROFIBUS, CAN y DeviceNet.

CAN/CANopen

  • Desarrollado originalmente para aplicaciones automotrices, ahora se usa en una amplia gama de industrias en un amplio rango de aplicaciones.

INTERBUS

  • Se utilizó por primera vez en la industria automotriz y en la actualidad,  las aplicaciones típicas incluyen sensor/actuador en los sistemas de producción y procesos de ingeniería.

DeviceNet™ and EtherNet/IP™ son marcas registradas de ODVA, Inc.

PROFIBUS® & PROFINET®son marcas registradas de PROFIBUS & PROFINET International (PI).

Rockwell Automation® and Allen-Bradley®son marcas registradas de Rockwell Automation, Inc.

EtherCAT® es marca registrada y tecnología patentada, licenciada por Beckhoff Automation GmbH, Germany.

 

 
               Fieldbus
 
  Compañía
 
     Organización
 
   Rockwell Automation Open DeviceNet User Association (ODVA)
   Siemens PROFIBUS User Organization (PNO)
   Schneider Electric, originally Bosch CAN in Automation (CiA)
   Siemens, Balluff, Baumer AS-Interface
   Emerson Fieldbus Foundation
  Rockwell Automation (originally Allen Bradley) Rockwell Automation
   Mitsubishi CC-Link Partner Association (CLPA)
   Phoenix Contact Interbus Club
   Bosch Rexroth Sercos

 


PRODUCTOS DESTACADOS

DeviceNet™DeviceNet™

DeviceNet™

 

Los cables brindan una transferencia de datos y fuerza confiable entre dispositivos de automatización industrial como sensores, actuadores y PLCs.

PROFIBUSPROFIBUS

PROFIBUS

 

Los cables están diseñados para redes de automatización que requieren un intercambio de datos rápido y confiable entre el controlador y los dispositivos de campo.

BUS CANBUS CAN

BUS CAN

 

Adecuado para aplicaciones de circuito de feedback y control de movimiento de alta velocidad, lo que proporciona una alta confiabilidad y un uso eficiente del ancho de banda en la red.

RS485/RS422RS485/RS422

RS485/RS422

 

Los cables de larga distancia son una solución robusta para transmitir datos en largas distancias y ambientes ruidosos.

AS-iAS-i

AS-i

 

Cable plano de 2 conductores codificado geométricamente, diseñado para la transferencia de datos y fuerza entre dispositivos I/O simples a nivel de sensor/actuador.

Data HighwayData Highway

Data Highway

 

Diseñado para usar en redes Rockwell/Allen Bradley DH, DH+, y remotas I/O.

INTERBUSINTERBUS

INTERBUS

 

La cubierta de PUR de alto redndimiento brinda protección contra la abrasión por desgarro, y aceites minerales cuando se usa en cadenas portacable.

CC-LinkCC-Link

CC-Link

 

Brinda comunicación de alta velocidad, vinculando una amplia gama de dispositivos de automatización a través de un solo cable.