UNITRONIC® Sistemas de comunicación de datos

 

Los cables de datos y componentes de bus de campo UNITRONIC® de alta calidad de LAPP proporcionan excelentes soluciones para aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta. Desde la transmisión de simples señales de control hasta señales de bus de campo en estructuras complejas de redes de trabajo, ofrecemos una solución de cableado y conexión para casi todas las situaciones.

 

UNITRONIC® Cables de Datos de Flexión Continua

LAPP ofrece una gama de cables de datos o de comunicación de movimiento continuo para aplicaciones de señal o bus de flexión continua.

UNITRONIC® Cables Flexibles de Control y Señal

LAPP ofrece una amplia gama de cables flexibles de control y señal cuidadosamente diseñados para proveer el más alto desempeño y fácil instalación en aplicaciones industriales. 


UNITRONIC® BUS

Los componentes UNITRONIC® BUS de alta calidad de LAPP ofrecen una confiable solución para todas las aplicaciones en maquinaria industrial e ingeniería de planta, así como fábricas y sistemas de almacenamiento.

Cables LAPP para Uso en Charola Portacable

LAPP ofrece una completa línea de cables UL TC-ER (corrida expuesta) / CSA TC para todos los requerimientos de sus necesidades.


 

Propiedades:

  • Apto para una amplia gama de usos, incluidos estrés químico y mecánico; condiciones húmedas y varias temperaturas
  • Apto para conexión fija o suministro de energía
  • Robusto, durable y confiable
  • Libre de halógenos y disponible con aprobaciones internacionales

 

Campos de aplicación:

  • Computadoras
  • Máquinas y dispositivos electrónicos
  • Tecnología de control y medición
  • Automatización de procesos de manufactura y robots industriales
  • Sistemas Bus
  • Aplicaciones Fast LAN y Ethernet
  • Ingeniería musical, de estudio y escénica