SILVYN® Sistemas de protección y guiado de cables

 

La amplia gama de sistemas de protección y guiado SILVYN®, protege a los cables perfectamente frente al polvo, humedad, agentes mecánicos, térmicos o químicos. Con las cademas portacable SILVYN® CHAIN, también se protege y guía a los cables en aplicaciones dinámicas.

 

Aplicaciones:

  • Construcción de maquinaria e instalaciones industriales
  • Industria automotriz
  • Construcción de máquina-herramienta
  • Energías renovables
  • Donde se requiera una protección o guiado adicional de los cables

PRODUCTOS DESTACADOS

SILVYN® RILL PA 6SILVYN® RILL PA 6

 

SILVYN® RILL PA 6


Sistemas de protección flexible de conexión rápida no metálicos.

SILVYN® FPS ConduitSILVYN® FPS Conduit

 

SILVYN® FPS Conduit


Protección flexible de PVC reforzado con espiral de acero para flexión continua

SILVYN® EDU-AS ConduitSILVYN® EDU-AS Conduit

 

SILVYN® EDU-AS Conduit

Protección flexible de metal para carga mecánica pesada.