ÖLFLEX®  Cables flexibles de control y fuerza resistentes al aceite

LAPP ha sido pionero en cables industriales altamente flexibles. Actualmente LAPP ofrece una amplia gama de cables altamente flexibles para aplicaciones de control y fuerza en ambientes industriales. Estos cables han sido creados y puestos a prueba para ser resistentes a aceites, refrigerantes y químicos. Los cables ÖLFLEX® pueden soportar condiciones secas, húmedas y mojadas y permiten ahorrar dinero en términos de paros y pérdidas de producción.

 

Cuando necesites un cable que pueda guiarse y flexionar para adaptarse a tu máquina sin dañarse, ÖLFLEX® es la marca en la que puedes confiar.


PRODUCTOS DESTACADOS

ÖLFLEX® 190/190 CYÖLFLEX® 190/190 CY

ÖLFLEX® 190/190 CY

Cable multiconductor flexible con cubierta de polímero termoplástico altamente resistente a aceites, refrigerantes y solventes para aplicaciones de control y fuerza en ambientes industriales. Disponibles opciones con y sin blindaje.

ÖLFLEX® 150/150 CYÖLFLEX® 150/150 CY

ÖLFLEX® 150/150 CY

Cable flexible de control resistente al aceite con aprobaciones UL & CSA AWM y <HAR> para uso como cable para conexión de maquinaria. Disponibles opciones con y sin blindaje.

ÖLFLEX® CLASSIC 110/CLASSIC 110 CYÖLFLEX® CLASSIC 110/CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110/CLASSIC 110 CY

Cable flexible de control, con conductores numerados. Disponibles opciones con y sin blindaje.

ÖLFLEX® CONTROL TM/CONTROL TM CYÖLFLEX® CONTROL TM/CONTROL TM CY

ÖLFLEX® CONTROL TM/CONTROL TM CY

Cable flexible de control extremada-mente resistente al aceite con aprobaciones UL MTW & UL/CSA TC.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 

Cable flexible de control, con malla de acero y conductores numerados.

ÖLFLEX® 490 P/490 CPÖLFLEX® 490 P/490 CP

ÖLFLEX® 490 P/490 CP

Cable flexible de control con cubierta de poliuretano altamente resistente a abrasiones. Disponibles opciones con y sin blindaje.

ÖLFLEX® 590 P/590 CPÖLFLEX® 590 P/590 CP

ÖLFLEX® 590 P/590 CP

Cable flexible de control libre de halógenos, para uso pesado en interior y exterior. Disponibles opciones con y sin blindaje.

ÖLFLEX® POWER MULTIÖLFLEX® POWER MULTI

ÖLFLEX® POWER MULTI

Flexible & Oil Resistant Tray Cable and STOOW Extra Hard Service Cordage.