ETHERLINE® Cables Ethernet Industrial 

 

Hacia el futuro de las aplicaciones Ethernet de forma segura, rápida y fiable con productos de la marca ETHERLINE®. Los sistemas se componen de cables y componentes de conexión duraderos y robustos para tecnología de red pasiva y ofrecen una solución eficaz para casi cualquier aplicación, especialmente en un entorno industrial.

ETHERLINE® Cables Ethernet industrial, conectores y herramientas

Nuestros sistemas Ethernet le permiten usar un sistema de comunicación a través de todas las áreas de su fábrica. Estos sistemas requieren menos interfaces para conectar un número ilimitado de locaciones. Los productos ETHERLINE® ofrecen las mayores ventajas para los sistemas de bus de campo comerciales.

 

Beneficios:

  • Altas tasas de transmisión de datos para un intercambio de información rápido
  • Eficiencia y flujos de trabajo mejorados
  • Acceso de toda la empresa a datos y aplicaciones
  • Mejor monitoreo y control para procesos de manufactura optimizados
  • Posibilidades de expansión ilimitados, simples
  • Fácil montaje gracias a la tecnología de conexión con RJ45 o M12
  • Ajuste de ancho de banda dinámico con 10/100 Mbit/s, 1 Gbit hasta 10 Gbit/S

 

Los productos ETHERLINE® de LAPP están diseñados para brindar soluciones seguras, rápidas y confiables para las más demandantes necesidades de Ethernet en la actualidad. Sin embargo, también están desarrollados para cumplir con los requisitos de desarrollo de Ethernet que prevalecerán en futuras aplicaciones de automatización.

Las líneas de productos ETHERLINE® brindan control confiable en tiempo real dentro de instalaciones industriales automatizadas de todos los tipos y tamaños. Los cables Ethernet industriales ETHERLINE® soportan fácilmente entornos que requieren conectores y cables más resistentes y robustos, mayor flexibilidad y tiempos de respuesta más rápidos.

Nuestros sistemas se componen de cables duraderos y robustos y componentes de conexión para tecnología de red pasiva. La tecnología Ethernet industrial ETHERLINE® de LAPP ofrece una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación.

 

Categorías de cable Ethernet industrial:

 
 Categoria
 
 Máx. Velocidad de Transmisión
 
 Ancho de banda
 
CAT.5/5e  Hasta 100 MHz  Fast Ethernet (100 Mbit), Gigabit Ethernet
 CAT.6  Hasta 250 MHz  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 CAT.6A  Hasta 500 MHz  10 Gigabit Ethernet
 CAT.7  Hasta 600 MHz  10 Gigabit Ethernet
  CAT.7A  Hasta 1 GHz  10 Gigabit Ethernet (¡máximo actual!)
 

 

Los protocolos más comunes de Ethernet industrial incluyen:

 
Estándar Ethernet
 
Empresa
 
 Organización
   Siemens  PROFIBUS
   Rockwell  ODVA
   B&R Automation  EPSG
   Beckhoff  ETG
   Schneider Electric  Modbus-IDA
   Bosch Rexroth  Sercos
 

PRODUCTOS DESTACADOS

ETHERLINE® TRAY CAT.7ETHERLINE® TRAY CAT.7

ETHERLINE® TRAY CAT.7

 

Cable flexible para Ethernet Industrial con aprobación para uso en charola, con blindaje de foil y malla y cubierta de PVC.

ETHERLINE® CAT.5/CAt.5e 2 PairETHERLINE® CAT.5/CAt.5e 2 Pair

ETHERLINE® CAT.5/CAt.5e 2 Pares

 

Los cables brindan comunicación confiable en redes de trabajo en entornos industriales demandantes

ETHERLINE® CAT.5e 4 PairETHERLINE® CAT.5e 4 Pair

ETHERLINE® CAT.5e 4 Pares

 

Los cables de 4 pares para aplicaciones fijas son adecuados para la transmisión de datos CAT.5e

ETHERLINE® CAT.6ETHERLINE® CAT.6

ETHERLINE® CAT.6

 

Cable ETHERLINE® diseñado con 4 pares, blindaje de foil y malla y cubierta resistente de PUR; cumple con los requerimientos de CAT.6.


ETHERLINE® CAT.6AETHERLINE® CAT.6A

ETHERLINE® CAT.6A

 

Cables aptos para aplicaciones fijas.

ETHERLINE® CAT.7ETHERLINE® CAT.7

ETHERLINE® CAT.7

 

Cable Ethernet industrial flexible y de torsión, CAT.7 para 10 GB.

Special ApplicationSpecial Application

Aplicación especial

 

Cable Ethernet industrial para aplicaciones en charola portacable y área de lavado.

RJ45RJ45

RJ45


Conectores Ethermet industrial RJ45 con carcasa de metal para entornos industriales.


M12M12

M12

 

Conectores Ethernet industrial M12 de montaje en campo.

.