EPIC® CONECTORES INDUSTRIALES

 

Los conectores industriales EPIC® de LAPP ofrecen soluciones para todas las necesidades de conectividad. Sin importar si la aplicación es de energía, control, señal o comunicación de datos, los conectores EPIC® ofrecen un rendimiento en el que se puede confiar. Los conectores EPIC® proporcionan conexiones eléctricas seguras y fiables para una gran variedad de equipos industriales OEM y sistemas de automatización de fábricas.

Los conectores EPIC® destacan en aplicaciones en las que la flexibilidad, la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Los conectores industriales de LAPP incorporan una tecnología avanzada que alivia la tensión, protege los contactos de daños externos y asegura un montaje estable.  

 

Aplicaciones:

  • Tecnología electrónica y de información
  • Tecnología de medición, control y regulación
  • Construcción de maquinaria industrial y dispositivos eléctricos
  • Motores y automatización industrial
  • Instalaciones fotovoltaicas

Ventajas:

  • Ahorro de tiempo en la instalación
  • Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento
  • Conexiones eléctricas seguras en entornos industriales difíciles

Propiedades:

  • Amplia variedad de diseños, incluyendo rectangular, circular, pin & sleeve

  • Construcción metálica y de plástico de alto impacto para mayor durabilidad

  • Utilizan contactos plateados o dorados

  • Todos en cajas selladas para el medio ambiente

  • Protegen de la suciedad, el agua y otros fluidos

  • Protección positiva contra las vibraciones


PRODUCTOS DESTACADOS

Rectangular ConnectorsRectangular Connectors

 

Conectores Rectangulares


EPIC® Conectores rectangulares para energía, señales/control y datos.

Circular ConnectorsCircular Connectors

 

Conectores Circulares


Conectores circulares para aplicaciones de energía y  señales/control.

Pin & Sleeve ConnectorsPin & Sleeve Connectors

 

Conectores Pin & Sleeve


Los conectores EPIC® Pin & Sleeve pueden manejar aplicaciones de energía monofásica o trifásica.