SKINTOP® Conectores glándula

 

La gama de conectores industriales SKINTOP® de LAPP aumenta la fiabilidad de los cables gracias a la protección antivibratoria y a que  proporciona un mejor sellado, agarre y sujeción. La máxima protección contra la suciedad, los aceites y el agua, ayuda a asegurar las conexiones. La capacidad de conexión a tierra de los contactos puede mejorar el rendimiento de los cables, especialmente de los cables VFD. HYGIENIC e INOX cuentan con la aprobación NSF 169 para aplicaciones de alimentos y bebidas.

Diseñados con una gama de materiales para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación industrial, las conexiones más seguras son sólo el principio con la gama de Conectores Glándula SKINTOP® de LAPP.

A lo largo de los años, la línea de productos de los Conectores Glándula SKINTOP® ha crecido y evolucionado en muchos aspectos. Con una oferta de productos que abarca tanto opciones de poliamida como metálicas adecuadas para entornos EMI e incluso para ambientes explosivos, es posible encontrar un prensaestopas para prácticamente cualquier aplicación industrial.

 

Aplicaciones:

  • Construcción de maquinaria e instalaciones industriales
  • Motores y dispositivos eléctricos
  • Tecnología de medición, control y regulación 
  • Energías renovables
  • Donde se tengan que fijar cables de forma segura y rápida

 

No todos los prensaestopas son iguales

 

Cada prensaestopas SKINTOP® se diseña pensando en el cliente y en su aplicación. LAPP mejora y añade continuamente productos innovadores que satisfacen las últimas exigencias de la industria. Un diseño superior y de calidad es el núcleo de todos y cada uno de los productos que ofrecemos. Los prensaestopas SKINTOP® no son una excepción:

 

  • Sellado óptimo
  • Diseño único
  • Protección a prueba de vibraciones
  • Instalación rápida
  • Durabilidad
  • Fácil agarre y montaje
  • Mayor rango de sujeción variable
  • Resistente al impacto a baja temperatura

PRODUCTOS DESTACADOS

SKINTOP® MULTI and BRUSH ADD-ON 24SKINTOP® MULTI and BRUSH ADD-ON 24

 

SKINTOP® MULTI y BRUSH ADD-ON 24


Sistema de pasacables para la instalación de cables en tableros, alta densidad de cableado, rangos de sujeción amplios y variables.

 

SKINTOP® HYGIENIC


Diseño higiénico  de acero inoxidable con alivio de esfuerzos, materiales aprobados por NSF 169 y con rosca métrica.

SKINTOP® CLICK/ CLICK RSKINTOP® CLICK/ CLICK R

 

SKINTOP® CLICK/ CLICK R


Su fácil instalación a presión permite obtener en segundos un soporte fijo, centrado y de máxima protección.

SKINTOP® INOXSKINTOP® INOX

 

SKINTOP® INOX


Conector glándula de acero inoxidable con homologación NSF 169 para zonas de salpicaduras.

SKINTOP® CLICK FLEXSKINTOP® CLICK FLEX

 

SKINTOP® CLICK FLEX


Su fácil instalación a presión permite obtener una máxima protección y alivio de esfuerzos en segundos.

SKINTOP® MS-M BRUSHSKINTOP® MS-M BRUSH

 

SKINTOP® MS-M BRUSH


Proporciona un alivio de esfuerzo centrado y fijo con un sellado hermético a líquidos y a prueba de agua (IP68), todo en un solo paso.