Laboratorio de Pruebas
Nuestros clientes pueden confiar en los productos LAPP, en todo el mundo y en todos los sectores. Esto se debe a que nuestra promesa de calidad es muy importante para nosotros.
Nuestros productos son de vital importancia para la distribución de potencia, el uso de la energía y la transmisión de datos, y por eso probamos a fondo nuestras soluciones en las condiciones más duras antes de lanzarlas al mercado.
Nuestra promesa de calidad incluye garantizar que nuestros productos cumplen las normas y estándares para aplicaciones e industrias específicas y ofrecen el mayor nivel de seguridad posible. Y lo hacen en todos los países a los que suministramos. Esto incluye certificados de protección contra incendios y resistencia al aceite, resistencia a la tensión eléctrica, así como el cumplimiento de requisitos de diseño higiénico mediante el diseño de productos aptos para la limpieza y el uso de materiales adecuados para aplicaciones críticas desde el punto de vista higiénico.
Laboratorios y centros de pruebas en todo el mundo
Para lograrlo, disponemos de centros de pruebas en todo el mundo con normas muy estrictas de ensayo de materiales y productos. Las propiedades de los materiales utilizados se prueban constantemente para garantizar una calidad constante. En nuestros laboratorios de Alemania, Italia, Francia, EE.UU., India, Corea del Sur, Singapur y China, por ejemplo, comprobamos cómo afectan la luz solar, la lluvia, el ozono, el agua de mar o los aceites y productos de limpieza a los materiales que utilizamos. En nuestros centros de pruebas, evaluamos las propiedades de transmisión eléctrica, realizamos pruebas de vida útil, sometemos los productos a exigentes pruebas de carga continua y examinamos sus propiedades en caso de incendio.
Naturalmente, los resultados de las pruebas repercuten directamente en el diseño y la producción de los futuros productos LAPP. Los diversos y rigurosos procesos de ensayo garantizan la calidad de nuestros productos y la conformidad con las normas y requisitos legales. Un aspecto destacado: al conectar nuestros laboratorios de pruebas en todo el mundo, ponemos nuestros conocimientos a disposición de nuestros especialistas en todo el mundo. La sostenibilidad y el cumplimiento de normativas medioambientales como REACH o RoHS no serían posibles sin las pruebas realizadas en nuestros laboratorios.
Superar las pruebas más difíciles
No todas las pruebas son iguales. Sólo las pruebas más duras garantizan la máxima calidad. Por eso, todos nuestros productos y materiales se someten a las pruebas más exigentes en nuestros centros de ensayos y pruebas de todo el mundo. Esto se debe a que se trata de una cuestión de viabilidad e idoneidad para las más variadas aplicaciones, para la mejor solución de conexión posible para nuestros clientes. Y aquí tenemos un deber: mantener nuestra promesa de calidad.
Los métodos de ensayo óptimos para unos productos óptimos
En nuestro laboratorio de ensayo se encargan de garantizar que nuestros equipos de alta tecnología están siempren a la última y a punto.
Los ensayos abarcan las siguientes áreas: cables, prensaestopas y ensayos de materiales.
Completos ensayos de calidad para los cables
- Resistencia a la tracción
- Ensayo de resistencia
- Ensayo eléctrico
- Ensayo de torsión
- Ensayo de flexión-torsión
- Ensayo de arrastre en cadenas
- Ensayo de flexión en enrollado
- Ensayos de fuego
Ensayos de calidad para prensaestopas
- Ensayo de grado de protección frente al agua (de IPX3 a X8).
- Ensayo de grado de protección frente al polvo (de IP5X, IP6X).
- Ensayo de aceite de acuerdo con UL 514 B.
- Ensayo de pruebas de tensión y agarre
Estrictos ensayos para los materiales
- Espectroscopia infrarroja para la identificación del material
- Termogravimetría para determinar las proporciones de material
- Análisis térmico para probar las propiedades térmicas de los materiales
- Cabinas climáticas para las pruebas de envejecimiento y almacenamiento